Polyamide fitting Duo-PA

Artikelnummer:  1.542.1610.50

Fitting van polyamide, 2 in 1 kabelwartel en buisfitting

Artikelnummer:
1.542.1610.50
Product omschrijving
Polyamide fitting voor flexibele polyamidebuis
Voordelen
Eenvoudige montage zonder gereedschap
Materiaal
Polyamide
Dichtring: NBR/FKM
Afdichtingselement: NBR
Kleur
RAL 9005
Afmetingen
Hoogte: 40 mm
Kabelinvoer
Min. kabeldiameter: 5 mm
Max. kabeldiameter: 10 mm
Afmetingen
Schroefdraad: M16
Schroefdraadlengte: 8 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
-40 °C...100 °C
Schroefdraadlengte
8 mm
Suitable for Polyamid hose DN
10 mm
Geschikt voor Ø
23 mm
Leveringseenheid
50 st.
Douanetariefnummer
39269097