Polyamide fitting Duo-PA

Artikelnummer:  1.542.2014.50

Fitting van polyamide, 2 in 1 kabelwartel en buisfitting

Artikelnummer:
1.542.2014.50
Product omschrijving
Polyamide fitting voor flexibele polyamidebuis
Voordelen
Eenvoudige montage zonder gereedschap
Materiaal
Polyamide
Dichtring: NBR/FKM
Afdichtingselement: NBR
Kleur
RAL 9005
Afmetingen
Hoogte: 46 mm
Kabelinvoer
Min. kabeldiameter: 10 mm
Max. kabeldiameter: 14 mm
Afmetingen
Schroefdraad: M20
Schroefdraadlengte: 10 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
-40 °C...100 °C
Schroefdraadlengte
10 mm
Suitable for Polyamid hose DN
14 mm
Geschikt voor Ø
29 mm
Leveringseenheid
50 st.
Douanetariefnummer
39269097