Polyamide fitting Duo-PA

Bestelnr.:  1542251750

Fitting van polyamide, 2 in 1 kabelwartel en buisfitting

Bestelnr.:
1542251750
Product omschrijving
Polyamide fitting voor flexibele polyamidebuis
Voordelen
Eenvoudige montage zonder gereedschap
Materiaal
Polyamide
Dichtring: NBR/FKM
Afdichtingselement: NBR
Kleur
RAL 9005
Afmetingen
Hoogte: 50 mm
Kabelinvoer
Min. kabeldiameter: 13 mm
Max. kabeldiameter: 18 mm
Afmetingen
Schroefdraad: M25
Schroefdraadlengte: 11 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
-40 °C...100 °C
Schroefdraadlengte
11 mm
Suitable for Polyamid hose DN
17 mm
Geschikt voor Ø
30 mm
Leveringseenheid
25 st.
Douanetariefnummer
39269097