Polyamide fitting Duo-Ms

Bestelnr.:  1547402950

Fitting van messing, 2 in 1 kabelwartel en buisfitting

Bestelnr.:
1547402950
Product omschrijving
Polyamide fitting voor flexibele polyamidebuis
Voordelen
Eenvoudige montage zonder gereedschap
Materiaal
messing vernikkeld
Kleminzetstuk van polyamide
Dichtring: NBR
Afmetingen
Hoogte: 56,5 mm
Kabelinvoer
Min. kabeldiameter: 22 mm
Max. kabeldiameter: 31 mm
Afmetingen
Schroefdraad: M40
Schroefdraadlengte: 8 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
-40 °C...100 °C
Schroefdraadlengte
8 mm
Sleutelmaat grootte 2
50 mm
Suitable for Polyamid hose DN
29 mm
Geschikt voor Ø
45 mm
Leveringseenheid
10 st.
Douanetariefnummer
39269097