Polyamide fitting Duo-Ms

Artikelnummer:  1.547.4029.51

Fitting van messing, 2 in 1 kabelwartel en buisfitting

Artikelnummer:
1.547.4029.51
Product omschrijving
Polyamide fitting voor flexibele polyamidebuis
Voordelen
Eenvoudige montage zonder gereedschap
Materiaal
messing vernikkeld
Kleminzetstuk van polyamide
Dichtring: NBR
Afmetingen
Hoogte: 56,5 mm
Kabelinvoer
Min. kabeldiameter: 20 mm
Max. kabeldiameter: 26 mm
Afmetingen
Schroefdraad: M40
Schroefdraadlengte: 8 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
-40 °C...100 °C
Schroefdraadlengte
8 mm
Sleutelmaat grootte 2
50 mm
Suitable for Polyamid hose DN
29 mm
Geschikt voor Ø
45 mm
Leveringseenheid
10 st.
Gewicht/VE
2,98 kg
Douanetariefnummer
39269097

Snel en eenvoudig de juiste wartel kiezen

Voor elke toepassing de juiste wartel: het enorme productassortiment van HUMMEL AG biedt hiervoor de beste voorwaarden. Vindt met een paar muisklikken de gewenste wartel.

White paper HUMMEL kabelwartels

Een kast kan niet zonder invoer. Maar welke wartel kiest u? In onze white paper leest u hier alles over.