- Bestelnr.:
- KL 1561700
- Product omschrijving
- Voor een probleemloze montage, ook buiten de kast. Bevestigingsschroeven bij de toebehoren voor de kast.
- Materiaal
- Plaatstaal, 2,0 mm
- Oppervlak
- Verzinkt
- Geschikt voor behuizingstype
- KL
- Geschikt voor
- Behuizingstype: KL
Breedte: = 300 mm
Hoogte: = 150 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,5 kg
- Brutogewicht
- 0,551 kg
- Douanetariefnummer
- 84879090
- EAN
- 4028177010031
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Product omschrijving
-
KL Montageplaat tbv KL 1501xxx/1515xxx/1522xxx/1530xxx, 125x285x2 mm BxHxD, plaatstaal verzinkt