- Artikelnummer:
- KL 1565.700
- Product omschrijving
- Voor een probleemloze montage, ook buiten de kast. Bevestigingsschroeven bij de toebehoren voor de kast.
- Materiaal
- Plaatstaal, 2,0 mm
- Oppervlak
- Verzinkt
- Geschikt voor
- Behuizingstype: KL
Breedte: = 500 mm
Hoogte: = 200 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 1,5 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177010154
- ETIM 8
- EC000213
- ETIM 7.0
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Product omschrijving
-
KL Montageplaat tbv KL 1505xxx/1533xxx, 175x485x2 mm BxHxD, plaatstaal verzinkt