Montageplaat voor klemmenkasten KX, busbehuizingen KX, klemmenkasten HD, Ex-kasten

Artikelnummer: KX 1565.800

Voor een probleemloze montage, ook buiten de kast. Bevestigingsschroeven bij de toebehoren voor de kast.

Artikelnummer:
KX 1565.800
Product omschrijving
Voor een probleemloze montage, ook buiten de kast. Bevestigingsschroeven bij de toebehoren voor de kast.
Materiaal
Plaatstaal, 2 mm
Oppervlak
Verzinkt
Geschikt voor
Behuizingstype: Klemmenkasten KX
Busbehuizingen KX
Breedte: = 500 mm
Hoogte: = 200 mm
Leveringseenheid
1 st.
Gewicht/VE
1,31 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177925328
ETIM 7.0
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Product omschrijving
KX Montageplaat, voor klemmenkasten KX en busbehuizingen KX, BH: 175x485 mm
Databladen
Technische gegevens