Montageplaat voor KL

Bestelnr.: KL 1569700

Montageplaten voor montage, ook buiten de kast.

Bestelnr.:
KL 1569700
Product omschrijving
Voor een probleemloze montage, ook buiten de kast. Bevestigingsschroeven bij de toebehoren voor de kast.
Materiaal
Plaatstaal, 2,0 mm
Oppervlak
Verzinkt
Geschikt voor
Behuizingstype: KL
Breedte: = 500 mm
Hoogte: = 300 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
2,05 kg
Brutogewicht
2,16 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177010284
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Product omschrijving
KL Montageplaat tbv KL 1509xxx/1537xxx, 275x485x2 mm BxHxD, plaatstaal verzinkt
Databladen
Technische gegevens