- Artikelnummer:
- SZ 1.570.6460.70
- Product omschrijving
- Metalen fitting van messing
- Materiaal
- messing vernikkeld
- Afmetingen
- Hoogte: 42 mm
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 54
- Afmetingen
- Schroefdraad: NPT 1½
Schroefdraadlengte: 20 mm - Bedrijfstemperatuurbereik
- -20 °C...80 °C
- Schroefdraadlengte
- 20 mm
- Thread type outer thread
- NPT
- Geschikt voor Ø
- 37,5 mm
- Leveringseenheid
- 5 st.
- Gewicht/VE
- 0,77 kg
- Douanetariefnummer
- 39269097