Metalen fitting S

Artikelnummer: SZ 1.571.2060.50

Metalen fitting voor flexibele metalen slangen

Artikelnummer:
SZ 1.571.2060.50
Product omschrijving
Draaibare metalen fitting van messing
Materiaal
messing vernikkeld
Afmetingen
Hoogte: 29 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 54
Afmetingen
Schroefdraad: M20
Schroefdraadlengte: 10 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
-20 °C...80 °C
Schroefdraadlengte
10 mm
Geschikt voor Ø
14 mm
Leveringseenheid
50 st.
Gewicht/VE
1,8 kg
Douanetariefnummer
39269097

Snel en eenvoudig de juiste wartel kiezen

Voor elke toepassing de juiste wartel: het enorme productassortiment van HUMMEL AG biedt hiervoor de beste voorwaarden. Vindt met een paar muisklikken de gewenste wartel.

White paper HUMMEL kabelwartels

Een kast kan niet zonder invoer. Maar welke wartel kiest u? In onze white paper leest u hier alles over.