De compacte behuizing KX, E-Box KX, plaatstaal, biedt een hoge mate van montagegemak en flexibiliteit bij de keuze van sluitsystemen.
- Bestelnr.:
- KX 1574000
- Product omschrijving
- De compacte behuizing KX, E-Box KX, plaatstaal, biedt een hoge mate van montagegemak en flexibiliteit bij de keuze van sluitsystemen.
- Materiaal
- Kast: plaatstaal
Deur: plaatstaal, rondom ingeschuimde PU-afdichting - Oppervlak
- Kast en deur: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak
Montageplaat: verzinkt - Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Behuizing met deur
Montageplaat
Knevelsluiting met 3 mm dubbelbaardbinnenwerk
180°-scharnier - Afmetingen
- Breedte: 200 mm
Hoogte: 300 mm
Diepte: 155 mm - Afmetingen montageplaat (B x H)
- 175 mm x 285 mm
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 66
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3R
- NEMA 4
- NEMA 12
- Typekeuring volgens UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 12
- IK-code
- IK08
- Materiaaldikte kast
- 1,25 mm
- Materiaaldikte deur
- 1,25 mm
- Materiaaldikte montageplaat
- 2 mm
- Sluiting
- Aantal sluitingen: 1
- Basismateriaal
- Plaatstaal
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 3,8 kg
- Brutogewicht
- 3,984 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 33,24 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 84879059
- EAN
- 4028177816602
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Product omschrijving
- KX E-Box, BHD: 200x300x155 mm, plaatstaal, met montageplaat, met deur
- Documentatie
- Handleiding
- Load brochure
- Meer informatie
- Protective conductor brochure
- Safety instructions