Metalen fitting clip

Artikelnummer: SZ 1.574.0760.00

Clip for fixing flexible conduits made of metal

Artikelnummer:
SZ 1.574.0760.00
Product omschrijving
Montageclip van metaal
Materiaal
metaal
Binnendiameter
7 mm
Draad DN
7
Leveringseenheid
100 st.
Gewicht/VE
0,5 kg
Douanetariefnummer
39269097

White paper HUMMEL kabelwartels

Een kast kan niet zonder invoer. Maar welke wartel kiest u? In onze white paper leest u hier alles over.

Snel en eenvoudig de juiste wartel kiezen

Voor elke toepassing de juiste wartel: het enorme productassortiment van HUMMEL AG biedt hiervoor de beste voorwaarden. Vindt met een paar muisklikken de gewenste wartel.