Metalen fitting clip

Artikelnummer: SZ 1.574.1460.00

Clip for fixing flexible conduits made of metal

Artikelnummer:
SZ 1.574.1460.00
Product omschrijving
Montageclip van metaal
Materiaal
metaal
Binnendiameter
14 mm
Draad DN
14
Leveringseenheid
100 st.
Gewicht/VE
0,8 kg
Douanetariefnummer
39269097

Snel en eenvoudig de juiste wartel kiezen

Voor elke toepassing de juiste wartel: het enorme productassortiment van HUMMEL AG biedt hiervoor de beste voorwaarden. Vindt met een paar muisklikken de gewenste wartel.

White paper HUMMEL kabelwartels

Een kast kan niet zonder invoer. Maar welke wartel kiest u? In onze white paper leest u hier alles over.