Busbehuizingen BG

Bestelnr.: BG 1577530

Wandbehuizing met deur van plaatstaal, met zichtvenster van polycarbonaat. Beschermklasse IP 65. Er kunnen busmodulen van nagenoeg alle merken worden bevestigd.

Bestelnr.:
BG 1577530
Materiaal
Kast: plaatstaal
Deur: plaatstaal
Ruit: Polycarbonaat, 4 mm
Oppervlak
Kast en deur: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak
Kleur
RAL 7035
Levering
Behuizing met deur
Zichtvenster in de deur
Montageplaat
Afmetingen
Breedte: 400 mm
Hoogte: 300 mm
Diepte: 155 mm
Afmetingen montageplaat (B x H)
385 mm x 275 mm
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 65
Protection category NEMA
NEMA 12
IK-code
IK08
Zichtbare vlakken
Zichtvensterbreedte: 340 mm
Zichtvensterhoogte: 190 mm
Afstand onderzijde venster - onderzijde deur: 42 mm
Materiaaldikte kast
1,38 mm
Materiaaldikte deur
1,25 mm
Positie draairichting deur
onder
Sluiting
Uitvoering sluiting: Knevelsluiting
Aantal sluitingen: 1
Binnenwerk: 3 mm dubbelbaard
Basismateriaal
Plaatstaal
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
6,406 kg
Brutogewicht
6,743 kg
Douanetariefnummer
94032080
EAN
4028177262034
ECLASS 8.0
27180101
Product omschrijving
BG Busbehuizing, BHD: 400 x 300 x 155 mm, plaatstaal, met gesloten bodem en montageplaat, deur met zichtvenster, aan de onderzijde met scharnieren
Toelatingen
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding
Safety instructions
Databladen
Technische gegevens