- Bestelnr.:
- BG 1578450
- Materiaal
- Kast: plaatstaal
Deur: plaatstaal
Ruit: Polycarbonaat, 4 mm
- Oppervlak
- Kast en deur: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Behuizing met deur
Zichtvenster in de deur
Montageplaat
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 65
- IK-code
- IK08
- Afmetingen
- Breedte: 600 mm
Hoogte: 300 mm
Diepte: 155 mm
- Afmetingen montageplaat (B x H)
- 585 mm x 275 mm
- Zichtbare vlakken
- Zichtvensterbreedte: 540 mm
Zichtvensterhoogte: 155 mm
Afstand onderzijde venster - onderzijde deur: 92 mm
- Materiaaldikte kast
- 1,38 mm
- Materiaaldikte deur
- 1,25 mm
- Positie draairichting deur
- onder
- Sluiting
- Uitvoering sluiting: Knevelsluiting
Aantal sluitingen: 2
Binnenwerk: 3 mm dubbelbaard
- Basismateriaal
- Plaatstaal
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 9,158 kg
- Brutogewicht
- 9,56 kg
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177460065
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Product omschrijving
-
BG Busbehuizing, 600x300x155 mm BxHxD, plaatstaal RAL 7035, deuraanslag onder met 2x knevelsluiting, polycarbonaat zichtvenster 540x155 mm BxH, 1x montageplaat