HSK-K-MULTI-Ex-Active

Artikelnummer: SZ 1.581.1601.51

Artikelnummer:
SZ 1.581.1601.51
Uitvoering
recht
Product omschrijving
Standaard kabelwartels van glasvezelversterkt polyamide voor explosiegevaarlijke omgevingen, geschikt voor meerdere kleinere kabels
Materiaal
Pol,yamid, glasvezelversterkt
Dichtring: Elastomeer
O-ring: NBR
Kleur
Zwart
RAL 9005
Sleutelwijdte
19 mm
Voor explosieveilige zone gas
1,2,
Explosiegeteste uitvoering
Ja
Buigradius (max.)
Nee
Vlakkabelkoppeling
Nee
Glasvezel versterkt
Ja
Halogeenvrij
Ja
Meervoudig dichtingsinzetstuk
Nee
Deelbare koppeling/wartel
Nee
Slagvast
Nee
Met contramoer
Nee
Afmetingen
Schroefdraadlengte: 8 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
-20 °C...85 °C
Leveringseenheid
50 st.
Douanetariefnummer
85389099
ECLASS 8.0
27149109
Product omschrijving
Kabelwartel HSK-K-Multi-Ex-Active, metrisch, M 16 x 1,5, aantal boringen 2 x 3, zwart, polyamide, glasvezelversterkt, geen EMC, Ex, temp.bereik -20 - 85