- Artikelnummer:
- SZ 1.582.2500.51
- Uitvoering
- recht
- Product omschrijving
- Standaard kabelwartels van glasvezelversterkt polyamide voor explosiegevaarlijke omgevingen, geschikt voor vlakke kabels
- Materiaal
- Pol,yamid, glasvezelversterkt
Dichtring: Elastomeer
O-ring: NBR
- Kleur
- Zwart
RAL 9005
- Spoed schroefdraad
- 25 mm
- Sleutelwijdte
- 33 mm
- Voor explosieveilige zone gas
- 1,2,
- Explosiegeteste uitvoering
- Ja
- Buigradius (max.)
- Nee
- Vlakkabelkoppeling
- Ja
- Glasvezel versterkt
- Ja
- Halogeenvrij
- Ja
- Meervoudig dichtingsinzetstuk
- Nee
- Deelbare koppeling/wartel
- Nee
- Slagvast
- Nee
- Met contramoer
- Nee
- Afmetingen
- Schroefdraadlengte: 11 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -20 °C...85 °C
- Leveringseenheid
- 50 st.
- Douanetariefnummer
- 85389099
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Product omschrijving
-
Kabelwartel HSK-K-Flaka-Ex-Active, metrisch, M 25 x 1,5, voor flat cable 14 x 6, zwart, polyamide, glasvezelversterkt, geen EMC, Ex, temp.bereik -20 - 85