- Bestelnr.:
- BG 1583010
- Materiaal
- Kast: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Deksel: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), rondom ingeschuimde PU-afdichting
180°-scharnieren: zinkspuitwerk
- Oppervlak
- Kast en deksel: in één richting geschuurd, korrel 240
180°-scharnieren: verchroomd
- Levering
- Kast met deksel
180°-scharnieren (2 stuks)
Montagerail TH 35/7,5
Snelsluiting incl. kunststofbussen
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 66
- Afmetingen
- Breedte: 200 mm
Hoogte: 300 mm
Diepte: 80 mm
- Materiaaldikte kast
- 1,5 mm
- Materiaaldikte deur
- 1,25 mm
- Positie draairichting deur
- rechts/links
- Aantal montagerails
- 1
- Sluiting
- Uitvoering sluiting: Snelsluiting incl. kunststofbussen
Aantal sluitingen: 2
- Basismateriaal
- Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 2,35 kg
- Brutogewicht
- 2,54 kg
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177010932
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Product omschrijving
-
BG Busbehuizing, BHD: 200 x 300 x 80 mm, roestvaststaal 1.4301, zonder montageplaat, met deksel, montagerail