Busbehuizingen KX Roestvaststaal

Bestelnr.: KX 1586000

De roestvaststalen busbehuizing KX is goed toegankelijk door de 180°-scharnieren en heeft een hoge beschermklasse IP66.

Bestelnr.:
KX 1586000
Product omschrijving
De compacte behuizing KX, busbehuizing KX, roestvaststaal, maakt een flexibele interieuropbouw mogelijk en biedt dankzij de 180°-scharnieren een goede toegankelijkheid.
Materiaal
Kast: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Deksel: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), rondom ingeschuimde PU-afdichting
Scharnieren: zinkspuitwerk
Oppervlak
Kast en deksel: in één richting geschuurd, korrel 180
180°-scharnieren: verchroomd
Levering
Kast met deksel
180°-scharnieren
Snelsluiting incl. kunststofbussen
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 66
Typekeuring volgens UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Type 12
Afmetingen
Breedte: 600 mm
Hoogte: 200 mm
Diepte: 120 mm
Materiaaldikte deksel
1,25 mm
Materiaaldikte kast
1,25 mm
Basismateriaal
Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
4,891 kg
Brutogewicht
4,894 kg
Douanetariefnummer
84879059
EAN
4028177919129
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Product omschrijving
KX Busbehuizing, BHD: 600x200x120 mm, roestvaststaal 1.4301, met scharnierend deksel, met snelsluitingen
Toelatingen
Bureau Veritas
C-UL
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding
Load brochure
Meer informatie
Product presentations
Safety instructions
Databladen
Technische gegevens