E-Box KX Roestvaststaal

Bestelnr.: KX 1587.000

De E-Box KX, roestvaststaal, biedt een hoge mate van montagegemak en flexibiliteit bij de keuze van sluitsystemen. Dankzij de standaard 180°-scharnieren is het interieur van de behuizing goed toegankelijk.

Bestelnr.:
KX 1587.000
Product omschrijving
De compacte behuizing KX, E-Box KX, roestvaststaal, biedt een hoge mate van montagegemak en flexibiliteit bij de keuze van sluitsystemen. Dankzij de standaard 180°-scharnieren is het interieur van de behuizing goed toegankelijk.
Materiaal
Kast: roestvaststaal
Deur: roestvaststaal, rondom ingeschuimde PU-afdichting
Montageplaat: plaatstaal
Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Oppervlak
Kast en deksel: in één richting geschuurd, korrel 180
Montageplaat: verzinkt
Levering
Montageplaat
Knevelsluiting met 3 mm dubbelbaardbinnenwerk
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 66
Typekeuring volgens UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 3RX
Type 4
Type 4X
Type 12
Afmetingen
Breedte: 200 mm
Hoogte: 300 mm
Diepte: 155 mm
Afmetingen montageplaat (B x H)
175 mm x 285 mm
Materiaaldikte kast
1,25 mm
Materiaaldikte deur
1,25 mm
Sluiting
Aantal sluitingen: 1
Basismateriaal
Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
3,8 kg
Brutogewicht
4,05 kg
Douanetariefnummer
84879059
EAN
4028177919136
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Product omschrijving
KX E-Box, BHD: 200x300x155 mm, roestvaststaal 1.4301, met montageplaat, met één deur, met knevelsluiting
Toelatingen
Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding
Load brochure
Meer informatie
Product presentations
Safety instructions
Databladen
Technische gegevens