Kabelwartels van kunststof met speciaal inzetstuk
- Bestelnr.:
- SZ 1587121771
- Uitvoering
- recht
- Product omschrijving
- Kabelwartels van kunststof met speciaal inzetstuk
- Materiaal
- Polyamide V0 conform UL 94
Dichtring: Elastomeer - Kleur
- Zwart
RAL 9005 - Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 65
- Draadmaat NPT
- 1/2"
- Sleutelwijdte
- 27 mm
- Voor explosieveilige zone gas
- Geen
- Montage-instructie
- IP 68 bij optimale bezetting van alle boringen
- Buigradius (max.)
- Nee
- Explosiegeteste uitvoering
- Nee
- Vlakkabelkoppeling
- Nee
- Halogeenvrij
- Ja
- Glasvezel versterkt
- Nee
- Meervoudig dichtingsinzetstuk
- Nee
- Slagvast
- Ja
- Met contramoer
- Nee
- Deelbare koppeling/wartel
- Nee
- Afmetingen
- Schroefdraadlengte: 13 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -40 °C...100 °C
- Schroefdraadlengte
- 13 mm
- Leveringseenheid
- 50 st.
- Douanetariefnummer
- 85389099
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Product omschrijving
- Kabelwartel HSK-K-FLAKA, NPT, 1/2" NPT/16, voor flat cable 12 x 7, zwart, polyamide V0 volgens UL 94, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 100