- Bestelnr.:
- KX 1588000
- Product omschrijving
- De compacte behuizing KX, E-Box KX, roestvaststaal, biedt een hoge mate van montagegemak en flexibiliteit bij de keuze van sluitsystemen. Dankzij de standaard 180°-scharnieren is het interieur van de behuizing goed toegankelijk.
- Materiaal
- Kast: roestvaststaal
Deur: roestvaststaal, rondom ingeschuimde PU-afdichting
Montageplaat: plaatstaal
Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
- Oppervlak
- Kast en deksel: in één richting geschuurd, korrel 180
Montageplaat: verzinkt
- Levering
- Montageplaat
Knevelsluiting met 3 mm dubbelbaardbinnenwerk
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 65
- Typekeuring volgens UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 3RX
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Afmetingen
- Breedte: 380 mm
Hoogte: 300 mm
Diepte: 155 mm
- Afmetingen montageplaat (B x H)
- 365 mm x 275 mm
- Materiaaldikte kast
- 1,25 mm
- Materiaaldikte deur
- 1,25 mm
- Sluiting
- Aantal sluitingen: 1
- Basismateriaal
- Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 6,4 kg
- Brutogewicht
- 6,5 kg
- Douanetariefnummer
- 84879059
- EAN
- 4028177919143
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Product omschrijving
-
KX E-Box, BHD: 380x300x155 mm, roestvaststaal 1.4301, met montageplaat, met één deur, met knevelsluiting