- Artikelnummer:
- SZ 1.590.0700.14
- Uitvoering
- recht
- Product omschrijving
- Standaard kabelwartels van kunststof met variabel klembereik
- Materiaal
- Polyamide V0 conform UL 94
Dichtring: NBR
- Kleur
- Lichtgrijs
RAL 7035
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 68 (10 bar) met extra O-ring
- IP 69K met extra O-ring
- Sleutelwijdte
- 19 mm
- Voor explosieveilige zone gas
- Geen
- Buigradius (max.)
- Nee
- Explosiegeteste uitvoering
- Nee
- Vlakkabelkoppeling
- Nee
- Halogeenvrij
- Ja
- Glasvezel versterkt
- Nee
- Meervoudig dichtingsinzetstuk
- Nee
- Slagvast
- Ja
- Met contramoer
- Nee
- Afmetingen
- Schroefdraadlengte: 8 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -40 °C...100 °C
- Schroefdraadlengte
- 8 mm
- Leveringseenheid
- 50 st.
- Gewicht/VE
- 6 kg
- Douanetariefnummer
- 85389099
- ETIM 7.0
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Product omschrijving
-
Kabelwartel HSK-KE PG7, voor kabel 4-8 mm, polyamide