De dekselscharnier wordt eenvoudig aan de kastrand en de omzetting van het deksel vastgeschroefd.
- Bestelnr.:
- KL 1592010
- Product omschrijving
- De dekselscharnier wordt eenvoudig aan de kastrand en de omzetting van het deksel vastgeschroefd.
- Materiaal
- Roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L)
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Geschikt voor behuizingstype
- KX
- KL
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 0,05 kg
- Brutogewicht
- 0,068 kg
- Douanetariefnummer
- 83021000
- EAN
- 4028177542716
- ETIM 9
- EC001167
- ETIM 8
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Product omschrijving
- Dekselscharnier voor klemmenkasten KL en KX roestvaststaal 1.4404
- Documentatie
- Info sheet