Wandbevestigingsbeugel voor KL, EB, BG en wandbehuizingen EL

Bestelnr.: KL 1594000

Voor de bevestiging van KL, EB, BG en wandbehuizingen EL.

Bestelnr.:
KL 1594000
Materiaal
Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal voor bevestiging aan de behuizing
Wandafstand
8 mm
Opmerking
T.b.v. bescherming en hygiëne zijn de roestvaststalen kasten en behuizingen niet voorzien van boringen voor wandbevestiging.
Geschikt voor
Behuizingstype: KL
EB
BG
EL
Leveringseenheid
4 st.
Nettogewicht
0,12 kg
Brutogewicht
0,14 kg
Douanetariefnummer
83024900
EAN
4028177011175
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Product omschrijving
KL Wandbevestigingsbeugel tbv KEL 9301000 t/m 9306000, wandafstand 8 mm, roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Documentatie
Info sheet