HSK-K-MULTI

Bestelnr.: SZ 1597110101

Kabelwartels van kunststof met multi-inzetstuk
Bestelnr.:
SZ 1597110101
Uitvoering
recht
Product omschrijving
Kabelwartels van kunststof met multi-inzetstuk
Materiaal
Polyamide V0 conform UL 94
Dichtring: Elastomeer
Kleur
Zwart
RAL 9005
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 68 (10 bar) met extra O-ring
Sleutelwijdte
22 mm
Voor explosieveilige zone gas
Geen
Montage-instructie
IP 68 bij optimale bezetting van alle boringen
Buigradius (max.)
Nee
Explosiegeteste uitvoering
Nee
Vlakkabelkoppeling
Nee
Halogeenvrij
Ja
Glasvezel versterkt
Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk
Nee
Slagvast
Ja
Met contramoer
Nee
Deelbare koppeling/wartel
Nee
Afmetingen
Schroefdraadlengte: 8 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
-40 °C...100 °C
Schroefdraadlengte
8 mm
Leveringseenheid
50 st.
Douanetariefnummer
85389099
ECLASS 8.0
27149109
Product omschrijving
Kabelwartel HSK-K-MULTI, PG, PG 11, aantal boringen 3 x 3, zwart, polyamide V0 volgens UL 94, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 100