- Artikelnummer:
- SZ 1.597.3401.71
- Uitvoering
- recht
- Product omschrijving
- Kabelwartels van kunststof met multi-inzetstuk
- Materiaal
- Polyamide V0 conform UL 94
Dichtring: Elastomeer
- Kleur
- Zwart
RAL 9005
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 68 (10 bar) met extra O-ring
- Draadmaat NPT
- 3/4"
- Sleutelwijdte
- 33 mm
- Voor explosieveilige zone gas
- Geen
- Montage-instructie
- IP 68 bij optimale bezetting van alle boringen
- Buigradius (max.)
- Nee
- Explosiegeteste uitvoering
- Nee
- Vlakkabelkoppeling
- Nee
- Halogeenvrij
- Ja
- Glasvezel versterkt
- Nee
- Meervoudig dichtingsinzetstuk
- Nee
- Slagvast
- Ja
- Met contramoer
- Nee
- Deelbare koppeling/wartel
- Nee
- Afmetingen
- Schroefdraadlengte: 14 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -40 °C...100 °C
- Schroefdraadlengte
- 14 mm
- Leveringseenheid
- 50 st.
- Gewicht/VE
- 25 kg
- Douanetariefnummer
- 85389099
- ETIM 7.0
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Product omschrijving
-
Kabelwartel HSK-K-MULTI, NPT, 3/4" NPT, aantal boringen 3 x 7, zwart, polyamide V0 volgens UL 94, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 100