Kabelwartels van kunststof met multi-inzetstuk
- Bestelnr.:
- SZ 1597360100
- Uitvoering
- recht
- Product omschrijving
- Kabelwartels van kunststof met multi-inzetstuk
- Materiaal
- Polyamide V0 conform UL 94
Dichtring: Elastomeer - Kleur
- Lichtgrijs
RAL 7035 - Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 68 (10 bar) met extra O-ring
- Sleutelwijdte
- 53 mm
- Voor explosieveilige zone gas
- Geen
- Montage-instructie
- IP 68 bij optimale bezetting van alle boringen
- Buigradius (max.)
- Nee
- Explosiegeteste uitvoering
- Nee
- Vlakkabelkoppeling
- Nee
- Halogeenvrij
- Ja
- Glasvezel versterkt
- Nee
- Meervoudig dichtingsinzetstuk
- Nee
- Slagvast
- Ja
- Met contramoer
- Nee
- Deelbare koppeling/wartel
- Nee
- Afmetingen
- Schroefdraadlengte: 13 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -40 °C...100 °C
- Schroefdraadlengte
- 13 mm
- Leveringseenheid
- 10 st.
- Douanetariefnummer
- 85389099
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Product omschrijving
- Kabelwartel HSK-K-MULTI, PG, PG 36, aantal boringen 7 x 9, grijs, polyamide V0 volgens UL 94, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 100