METRICA-M-EMV-E

Artikelnummer: SZ 1607200050

METRICA kabelwartels van messing voor omgevingen waar EMC problemen kunnen optreden en met 360 graden contactering

Artikelnummer:
SZ 1607200050
Uitvoering
recht
Product omschrijving
METRICA kabelwartels van messing voor omgevingen waar EMC problemen kunnen optreden en met 360 graden contactering
Materiaal
Messing
Dichtring: NBR/FKM
Kleminzetstuk van PVDF
Oppervlak
vernikkeld (mat)
Kleur
Overige
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 68 (5 bar)
Spoed schroefdraad
1,5 mm
Sleutelwijdte
24 mm
Voor explosieveilige zone gas
Geen
Buigradius (max.)
Nee
Explosiegeteste uitvoering
Nee
Vlakkabelkoppeling
Nee
Halogeenvrij
Ja
Meervoudig dichtingsinzetstuk
Nee
Slagvast
Ja
Met contramoer
Nee
Deelbare koppeling/wartel
Nee
Afmetingen
Schroefdraadlengte: 6,5 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
-40 °C...100 °C
Schroefdraadlengte
6,5 mm
Leveringseenheid
50 st.
Douanetariefnummer
85389099
ECLASS 8.0
27149111
Product omschrijving
Kabelwartel Metrica-M-EMC-E, metrisch, M 20 x 1,5, klembereik 7.5 - 14, vernikkeld messing, EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 100