- Artikelnummer:
- SZ 1.608.2000.51
- Uitvoering
- recht
- Materiaal
- metaal
Messing - Oppervlak
- Onbehandeld
- Kleur
- Overige
- Draadmaat NPT
- Overig
- Spoed schroefdraad
- 1,5 mm
- Sleutelwijdte
- 22 mm
- Voor explosieveilige zone gas
- 1,2,
- Buigradius (max.)
- Nee
- Explosiegeteste uitvoering
- Ja
- Explosieveilig
- Ja
- Vlakkabelkoppeling
- Nee
- Glasvezel versterkt
- Nee
- Halogeenvrij
- Ja
- Meervoudig dichtingsinzetstuk
- Nee
- Deelbare koppeling/wartel
- Nee
- Slagvast
- Ja
- Strain relief
- Nee
- Met contramoer
- Nee
- Afmetingen
- Schroefdraadlengte: 16 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -60 °C...105 °C
- Leveringseenheid
- 10 st.
- Gewicht/VE
- 79 kg
- Douanetariefnummer
- 85389099
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Product omschrijving
- Kabelwartel EXIOS +A2F messing, metrisch, M 20 x 1,5, klembereik 9 - 16, geen EMC, Ex-e/-d, temp.bereik -60 - 105