Busbehuizing KX, plaatstaal, met mini-knevelsluiting

Bestelnr.: KX 1611000

Wandkast van plaatstaal, met deksel en ruit. Beschermklasse IP 65 / NEMA 12. Voor de inbouw van vrijwel alle merken busmodulen en sensoren.

Bestelnr.:
KX 1611000
Uitvoering
met zichtvenster
Materiaal
Kast: plaatstaal
Deksel: plaatstaal, rondom ingeschuimde PU-afdichting
Ruit: Polycarbonaat, 4 mm
Oppervlak
Kast en deksel: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak
Kleur
RAL 7035
Levering
Behuizing met scharnierend deksel
Zichtvenster in het deksel
Mini-knevelsluitingen
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 65
Typekeuring volgens UL 50E
Type 1
Type 12
IK-code
IK08
Afmetingen
Breedte: 400 mm
Hoogte: 300 mm
Diepte: 155 mm
Materiaaldikte deksel
1,25 mm
Materiaaldikte kast
1,25 mm
Basismateriaal
Plaatstaal
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
4,78 kg
Brutogewicht
5 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
38,4 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
84879059
EAN
4028177816688
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Product omschrijving
KX Busbehuizing, BHD: 400x300x155 mm, plaatstaal, met gesloten bodem, met scharnierend deksel en zichtvenster
Toelatingen
Bureau Veritas
C-UL
DNV
Lloyds Register
Toelichtingen
Fabrikantverklaring
PCF-declaration
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Load brochure
Meer informatie
Protective conductor brochure
Safety instructions
Databladen
Technische gegevens