- Bestelnr.:
- KX 1611100
- Uitvoering
- met zichtvenster
- Materiaal
- Kast: plaatstaal
Deksel: plaatstaal, rondom ingeschuimde PU-afdichting
Ruit: Polycarbonaat, 4 mm
Montageplaat: plaatstaal, verzinkt
- Oppervlak
- Kast en deksel: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Behuizing met scharnierend deksel
Zichtvenster in het deksel
Montageplaat
Knevelsluiting met 3 mm dubbelbaardbinnenwerk
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 65
- Typekeuring volgens UL 50E
- Type 1
- Type 12
- IK-code
- IK08
- Afmetingen
- Breedte: 400 mm
Hoogte: 300 mm
Diepte: 155 mm
- Materiaaldikte deksel
- 1,25 mm
- Materiaaldikte kast
- 1,25 mm
- Materiaaldikte montageplaat
- 2 mm
- Basismateriaal
- Plaatstaal
- Douanetariefnummer
- 84879059
- EAN
- 4028177970083
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Product omschrijving
-
KX Busbehuizing, BHD: 400x300x155 mm, met montageplaat, met knevelsluiting