Busbehuizing KX, plaatstaal, met dubbelbaardbinnenwerk

Bestelnr.: KX 1613100

Wandkast van plaatstaal, met deksel en ruit. Beschermklasse IP 65 / NEMA 12. Voor de inbouw van vrijwel alle merken busmodulen en sensoren.

Bestelnr.:
KX 1613100
Uitvoering
met zichtvenster
Materiaal
Kast: plaatstaal
Deksel: plaatstaal, rondom ingeschuimde PU-afdichting
Ruit: Polycarbonaat, 4 mm
Montageplaat: plaatstaal, verzinkt
Oppervlak
Kast en deksel: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak
Kleur
RAL 7035
Levering
Behuizing met scharnierend deksel
Zichtvenster in het deksel
Montageplaat
Knevelsluiting met 3 mm dubbelbaardbinnenwerk
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 65
Typekeuring volgens UL 50E
Type 1
Type 12
IK-code
IK08
Afmetingen
Breedte: 800 mm
Hoogte: 300 mm
Diepte: 155 mm
Materiaaldikte deksel
1,25 mm
Materiaaldikte kast
1,25 mm
Materiaaldikte montageplaat
2 mm
Basismateriaal
Plaatstaal
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
12 kg
Brutogewicht
12,111 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
40,9 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
84879059
EAN
4028177970038
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Product omschrijving
KX Busbehuizing, BHD: 800x300x155 mm, met montageplaat, met knevelsluiting
Toelatingen
C-UL
Documentatie
Handleiding