Dit artikel is niet meer leverbaar per: 30 jan. 2018
Het artikel wordt vervangen door:
1609120030
- Artikelnummer:
- SZ 1.618.1200.30
- Uitvoering
- recht
- Product omschrijving
- METRICA kabelwartels van messing specifiek voor metrisch schroefdraad ontwikkeld
- Materiaal
- Messing
Dichtring: NBR/FKM
Kleminzetstuk van PVDF - Oppervlak
- vernikkeld (mat)
- Kleur
- Overige
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 68 (10 bar)
- Spoed schroefdraad
- 1,5 mm
- Sleutelwijdte
- 14 mm
- Voor explosieveilige zone gas
- Geen
- Buigradius (max.)
- Nee
- Explosiegeteste uitvoering
- Nee
- Vlakkabelkoppeling
- Nee
- Halogeenvrij
- Ja
- Glasvezel versterkt
- Nee
- Meervoudig dichtingsinzetstuk
- Nee
- Slagvast
- Ja
- Met contramoer
- Nee
- Deelbare koppeling/wartel
- Nee
- Afmetingen
- Schroefdraadlengte: 10 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -40 °C...100 °C
- Schroefdraadlengte
- 10 mm
- Leveringseenheid
- 50 st.
- Gewicht/VE
- 12 kg
- Douanetariefnummer
- 85389099
- ETIM 7.0
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Product omschrijving
- Kabelwartel Metrica-M, metrisch-lang, M 12 x 1,5, klembereik 4 - 7, vernikkeld messing, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 100