METRICA-M

Artikelnummer: SZ 1.618.5000.51

METRICA kabelwartels van messing specifiek voor metrisch schroefdraad ontwikkeld

Artikelnummer:
SZ 1.618.5000.51
Uitvoering
recht
Product omschrijving
METRICA kabelwartels van messing specifiek voor metrisch schroefdraad ontwikkeld
Materiaal
Messing
Dichtring: NBR/FKM
Kleminzetstuk van PVDF
Oppervlak
vernikkeld (mat)
Kleur
Overige
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 68 (10 bar)
Spoed schroefdraad
1,5 mm
Sleutelwijdte
55 mm
Voor explosieveilige zone gas
Geen
Buigradius (max.)
Nee
Explosiegeteste uitvoering
Nee
Vlakkabelkoppeling
Nee
Halogeenvrij
Ja
Glasvezel versterkt
Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk
Nee
Slagvast
Ja
Met contramoer
Nee
Deelbare koppeling/wartel
Nee
Afmetingen
Schroefdraadlengte: 9 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
-40 °C...100 °C
Schroefdraadlengte
9 mm
Leveringseenheid
5 st.
Douanetariefnummer
85389099
ETIM 7.0
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Product omschrijving
Kabelwartel Metrica-M, metrisch, M 50 x 1,5, klembereik 22 - 29, vernikkeld messing, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 100

Snel en eenvoudig de juiste wartel kiezen

Voor elke toepassing de juiste wartel: het enorme productassortiment van HUMMEL AG biedt hiervoor de beste voorwaarden. Vindt met een paar muisklikken de gewenste wartel.

White paper HUMMEL kabelwartels

Een kast kan niet zonder invoer. Maar welke wartel kiest u? In onze white paper leest u hier alles over.