- Artikelnummer:
- SZ 1.622.5400.70
- Uitvoering
- recht
- Product omschrijving
- Standaard kabelwartels van messing voor explosiegevaarlijke omgevingen, voor drukvaste toepassingen
- Materiaal
- Messing
Kleminzetstuk van polyamide
O-ring: FKM
- Oppervlak
- vernikkeld (mat)
- Kleur
- Overige
- Draadmaat NPT
- 1.1/4"
- Sleutelwijdte
- 50 mm
- Voor explosieveilige zone gas
- 1,2,
- Explosiegeteste uitvoering
- Ja
- Buigradius (max.)
- Nee
- Vlakkabelkoppeling
- Nee
- Glasvezel versterkt
- Nee
- Halogeenvrij
- Ja
- Meervoudig dichtingsinzetstuk
- Nee
- Deelbare koppeling/wartel
- Nee
- Slagvast
- Ja
- Met contramoer
- Nee
- Afmetingen
- Schroefdraadlengte: 19 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -60 °C...105 °C
- Leveringseenheid
- 10 st.
- Gewicht/VE
- 213 kg
- Douanetariefnummer
- 85389099
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Product omschrijving
-
Kabelwartel HSK-M-Ex-d, NPT, 1 1/4" NPT, klembereik 22 - 32, vernikkeld messing, geen EMC, EX-d, temp.bereik -60 - 105