- Artikelnummer:
- SZ 1.647.0900.01
- Uitvoering
- recht
- Product omschrijving
- Standaard kabelwartels van messing voor explosiegevaarlijke omgevingen, met EMC-afscherming en extra trekontlasting
- Kleur
- Overige
- Sleutelwijdte
- 17 mm
- Voor explosieveilige zone gas
- 1,2,
- Explosiegeteste uitvoering
- Ja
- Buigradius (max.)
- Nee
- Vlakkabelkoppeling
- Nee
- Glasvezel versterkt
- Nee
- Halogeenvrij
- Ja
- Meervoudig dichtingsinzetstuk
- Nee
- Deelbare koppeling/wartel
- Nee
- Slagvast
- Ja
- Met contramoer
- Nee
- Afmetingen
- Schroefdraadlengte: 6 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -60 °C...95 °C
- Leveringseenheid
- 50 st.
- Gewicht/VE
- 27 kg
- Douanetariefnummer
- 85389099
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Product omschrijving
- Kabelwartel HSK-MZ-EMC-Ex, PG, PG 9, klembereik 4 - 8, vernikkeld messing, EMC, Ex-e, temp.bereik -60 - 95