- Artikelnummer:
- SZ 1.661.3600.01
- Uitvoering
- recht
- Product omschrijving
- Standaard kabelwartels van messing met extra trekontlasting en temperatuurbereik, voor explosiegevaarlijke omgevingen
- Materiaal
- Messing
Kleminzetstuk van PVDF
Dichtring: FPM
O-ring: FPM - Oppervlak
- vernikkeld (mat)
- Kleur
- Overige
- Sleutelwijdte
- 50 mm
- Voor explosieveilige zone gas
- 1,2,
- Explosiegeteste uitvoering
- Ja
- Buigradius (max.)
- Nee
- Vlakkabelkoppeling
- Nee
- Glasvezel versterkt
- Nee
- Halogeenvrij
- Ja
- Meervoudig dichtingsinzetstuk
- Nee
- Deelbare koppeling/wartel
- Nee
- Slagvast
- Ja
- Met contramoer
- Nee
- Afmetingen
- Schroefdraadlengte: 8 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -20 °C...130 °C
- Leveringseenheid
- 10 st.
- Gewicht/VE
- 278 kg
- Douanetariefnummer
- 85389099
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Product omschrijving
- Kabelwartel HSK-MZ-PVDF-Ex, PG, PG 36, klembereik 24 - 32, vernikkeld messing, geen EMC, Ex-e, temp.bereik -20 - 130
HSK-MZ-PVDF-Ex
Artikelnummer: SZ 1.661.3600.01
Standaard kabelwartels van messing met extra trekontlasting en temperatuurbereik, voor explosiegevaarlijke omgevingen