Klemmen-apparatenkasten HD

Bestelnr.: HD 1672600

Kastoplossing afgestemd op de eisen van de voedings- en genotsmiddelenindustrie. Rondom naadloze siliconenafdichting tussen kast/behuizing en deksel. Hygiënische zeskantsnelsluiting

Bestelnr.:
HD 1672600
Uitvoering
Hygienic Design behuizingen
Materiaal
Kast en deksel: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304) 1,5 mm
Hoeksteun: plaatstaal, verzinkt, 2,0 mm
Sluitingsschroef: roestvaststaal
Afdichting: siliconen, conform FDA-richtlijn 21 CFR 177.2600
Oppervlak
Kast en deksel: in één richting geschuurd, korrel 400, ruwe diepte RA < 0,8 μm
Afdichting: blauw gekleurd (RAL 5010)
Levering
Kast rondom gesloten
Deksel
Hoeksteunen (voorgemonteerd)
Afdichting en snelsluitingen (meegeleverd)
Afmetingen
Breedte voorzijde: 200 mm
Breedte (achterzijde): 227 mm
Hoogte voorzijde: 200 mm
Hoogte achter: 227 mm
Diepte: 120 mm
IK-code
IK08
Basismateriaal
Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 66
IP X9
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3
NEMA 3X
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
NEMA 13
Typekeuring volgens UL 50E
Type 1
Type 3
Type 3X
Type 4
Type 4X
Type 12
Type 13
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
2,837 kg
Brutogewicht
2,94 kg
Douanetariefnummer
84879090
EAN
4028177639751
ETIM 9
EC002713
ETIM 8
EC002713
ECLASS 8.0
27180101
Product omschrijving
HD Klemmenkast, roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 200/227x200/227x210 mm B1/B2xH1/H2xD, blauw gekleurde afdichting
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
PCF-declaration
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Safety instructions
White Paper
Databladen
Technisch systeemhandboek
Technische gegevens