- Artikelnummer:
- SZ 1.675.3200.50
- Uitvoering
- recht
- Product omschrijving
- Standaard kabelwartels van roestvaststaal (1.4404)
- Materiaal
- Roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L)
Dichtring: FKM - Kleur
- Overige
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 68 (10 bar)
- IP 69K
- Spoed schroefdraad
- 1,5 mm
- Sleutelwijdte
- 41 mm
- Voor explosieveilige zone gas
- Geen
- Buigradius (max.)
- Nee
- Explosiegeteste uitvoering
- Nee
- Vlakkabelkoppeling
- Nee
- Halogeenvrij
- Ja
- Glasvezel versterkt
- Nee
- Meervoudig dichtingsinzetstuk
- Nee
- Slagvast
- Ja
- Met contramoer
- Nee
- Deelbare koppeling/wartel
- Nee
- Afmetingen
- Schroefdraadlengte: 8 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -40 °C...100 °C
- Schroefdraadlengte
- 8 mm
- Leveringseenheid
- 5 st.
- Gewicht/VE
- 108 kg
- Douanetariefnummer
- 85389099
- ETIM 7.0
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Product omschrijving
- Kabelwartel HSK-INOx M32x1,5, voor kabel 18-25 mm, RVS 1.4404, met O-ring