- Artikelnummer:
- SZ 1.688.4200.01
- Uitvoering
- recht
- Product omschrijving
- Kabelwartels van messing met speciaal inzetstuk
- Materiaal
- Messing
Dichtring: Elastomeer
O-ring: NBR - Oppervlak
- vernikkeld (mat)
- Kleur
- Overige
- Sleutelwijdte
- 57 mm
- Voor explosieveilige zone gas
- Geen
- Buigradius (max.)
- Nee
- Explosiegeteste uitvoering
- Nee
- Vlakkabelkoppeling
- Nee
- Halogeenvrij
- Ja
- Glasvezel versterkt
- Nee
- Meervoudig dichtingsinzetstuk
- Nee
- Slagvast
- Ja
- Met contramoer
- Nee
- Deelbare koppeling/wartel
- Nee
- Afmetingen
- Schroefdraadlengte: 9 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -40 °C...100 °C
- Schroefdraadlengte
- 9 mm
- Leveringseenheid
- 5 st.
- Gewicht/VE
- 229 kg
- Douanetariefnummer
- 85389099
- ETIM 7.0
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Product omschrijving
- Kabelwartel HSK-M-FLAKA, PG, PG 42, inzetstukje zonder boringen, vernikkeld messing, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 100