- Artikelnummer:
- SZ 1.692.2900.60
- Uitvoering
- recht
- Product omschrijving
- Standaard kabelwartels van messing voor omgevingen waar EMC problemen kunnen optreden en met extra trekontlasting.
- Kleur
- Overige
- Sleutelwijdte
- 40 mm
- Voor explosieveilige zone gas
- Geen
- Buigradius (max.)
- Nee
- Explosiegeteste uitvoering
- Nee
- Vlakkabelkoppeling
- Nee
- Halogeenvrij
- Ja
- Glasvezel versterkt
- Nee
- Meervoudig dichtingsinzetstuk
- Nee
- Slagvast
- Ja
- Met contramoer
- Nee
- Deelbare koppeling/wartel
- Nee
- Afmetingen
- Schroefdraadlengte: 12 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -40 °C
- Schroefdraadlengte
- 12 mm
- Leveringseenheid
- 25 st.
- Gewicht/VE
- 157 kg
- Douanetariefnummer
- 85389099
- ETIM 7.0
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Product omschrijving
- Kabelwartel HSK-MZ-EMC, PG.-lang, PG 29, klembereik 18 - 25, vernikkeld messing, EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 100