- Bestelnr.:
- SZ 1695120051
- Uitvoering
- recht
- Product omschrijving
- Standaard kabelwartels van roestvaststaal (1.4305)
- Materiaal
- Roestvaststaal 1.4305 (AISI 303)
Dichtring: NBR
- Kleur
- Overige
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 68 (10 bar)
- IP 69K
- Spoed schroefdraad
- 1,5 mm
- Sleutelwijdte
- 14 mm
- Voor explosieveilige zone gas
- Geen
- Buigradius (max.)
- Nee
- Explosiegeteste uitvoering
- Nee
- Vlakkabelkoppeling
- Nee
- Halogeenvrij
- Ja
- Glasvezel versterkt
- Nee
- Meervoudig dichtingsinzetstuk
- Nee
- Slagvast
- Ja
- Met contramoer
- Nee
- Deelbare koppeling/wartel
- Nee
- Afmetingen
- Schroefdraadlengte: 6,5 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -40 °C...100 °C
- Schroefdraadlengte
- 6,5 mm
- Leveringseenheid
- 10 st.
- Douanetariefnummer
- 85389099
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Product omschrijving
-
Kabelwartel HSK-INOx M12x1,5, voor kabel 2-5 mm, RVS 1.4305, met O-ring