HSK-INOX-PVDF (1.4305)

Artikelnummer: SZ 1.696.0900.15

Standaard kabelwartels van roestvaststaal met groter temperatuurbereik (1.4305)

Artikelnummer:
SZ 1.696.0900.15
Uitvoering
recht
Product omschrijving
Standaard kabelwartels van roestvaststaal met groter temperatuurbereik (1.4305)
Materiaal
Roestvaststaal 1.4305 (AISI 303)
Dichtring: NBR
Kleur
Overige
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 68 (10 bar)
IP 69K
Sleutelwijdte
17 mm
Voor explosieveilige zone gas
Geen
Buigradius (max.)
Nee
Explosiegeteste uitvoering
Nee
Vlakkabelkoppeling
Nee
Halogeenvrij
Ja
Glasvezel versterkt
Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk
Nee
Slagvast
Ja
Met contramoer
Nee
Deelbare koppeling/wartel
Nee
Afmetingen
Schroefdraadlengte: 6 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
-35 °C...150 °C
Schroefdraadlengte
6 mm
Leveringseenheid
10 st.
Gewicht/VE
17 kg
Douanetariefnummer
85389099
ETIM 7.0
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Product omschrijving
Kabelwartel HSK-INOX-PVDF PG9, voor kabel 2-6 mm, RVS 1.4305, met O-ring

White paper HUMMEL kabelwartels

Een kast kan niet zonder invoer. Maar welke wartel kiest u? In onze white paper leest u hier alles over.

Snel en eenvoudig de juiste wartel kiezen

Voor elke toepassing de juiste wartel: het enorme productassortiment van HUMMEL AG biedt hiervoor de beste voorwaarden. Vindt met een paar muisklikken de gewenste wartel.