Standaard kabelwartels van kunststof met groter temperatuurbereik en chemie-bestendige afdichting
- Artikelnummer:
- SZ 1699200051
- Uitvoering
- recht
- Product omschrijving
- Standaard kabelwartels van kunststof met groter temperatuurbereik en chemie-bestendige afdichting
- Materiaal
- Messing
Dichtring: FKM
Kleminzetstuk van PVDF - Oppervlak
- vernikkeld (mat)
- Kleur
- Overige
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 68 (10 bar)
- IP 69K
- Spoed schroefdraad
- 1,5 mm
- Sleutelwijdte
- 22 mm
- Voor explosieveilige zone gas
- Geen
- Buigradius (max.)
- Nee
- Explosiegeteste uitvoering
- Nee
- Vlakkabelkoppeling
- Nee
- Halogeenvrij
- Ja
- Glasvezel versterkt
- Nee
- Meervoudig dichtingsinzetstuk
- Nee
- Slagvast
- Ja
- Met contramoer
- Nee
- Deelbare koppeling/wartel
- Nee
- Afmetingen
- Schroefdraadlengte: 6 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -35 °C...150 °C
- Schroefdraadlengte
- 6 mm
- Leveringseenheid
- 50 st.
- Douanetariefnummer
- 85389099
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Product omschrijving
- Kabelwartel HSK-M-PVDF M20x1,5, voor kabel 5-9mm, messing vernikkelt, met O-ring