HSK-INOX-HD

Bestelnr.: SZ 1740160250

Kabelwartels toepasbaar in omgevingen waar strengere eisen worden gesteld aan reinigbaarheid

Bestelnr.:
SZ 1740160250
Uitvoering
recht
Product omschrijving
Kabelwartels toepasbaar in omgevingen waar strengere eisen worden gesteld aan reinigbaarheid
Materiaal
Roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L)
Kleur
Overige
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 68
Spoed schroefdraad
1,5 mm
Sleutelwijdte
18 mm
Voor explosieveilige zone gas
Geen
Buigradius (max.)
Nee
Explosiegeteste uitvoering
Nee
Vlakkabelkoppeling
Nee
Halogeenvrij
Ja
Glasvezel versterkt
Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk
Nee
Slagvast
Ja
Met contramoer
Nee
Deelbare koppeling/wartel
Nee
Afmetingen
Schroefdraadlengte: 6 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
-40 °C...120 °C
Schroefdraadlengte
6 mm
Leveringseenheid
10 st.
Douanetariefnummer
85389099
ECLASS 8.0
27149109
Product omschrijving
Kabelwartel HSK-INOX-HD, hygienic-design, metrisch, M 16 x 1,5, roestvaststaal 1.4404, EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 120