- Bestelnr.:
- SZ 1740200250
- Uitvoering
- recht
- Product omschrijving
- Kabelwartels toepasbaar in omgevingen waar strengere eisen worden gesteld aan reinigbaarheid
- Materiaal
- Roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L)
- Kleur
- Overige
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 68
- Spoed schroefdraad
- 1,5 mm
- Sleutelwijdte
- 24 mm
- Voor explosieveilige zone gas
- Geen
- Buigradius (max.)
- Nee
- Explosiegeteste uitvoering
- Nee
- Vlakkabelkoppeling
- Nee
- Halogeenvrij
- Ja
- Glasvezel versterkt
- Nee
- Meervoudig dichtingsinzetstuk
- Nee
- Slagvast
- Ja
- Met contramoer
- Nee
- Deelbare koppeling/wartel
- Nee
- Afmetingen
- Schroefdraadlengte: 6 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -40 °C...120 °C
- Schroefdraadlengte
- 6 mm
- Leveringseenheid
- 5 st.
- Douanetariefnummer
- 85389099
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Product omschrijving
- Kabelwartel HSK-INOX-HD, hygienic-design, metrisch, M 20 x 1,5, roestvaststaal 1.4404, EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 120