- Artikelnummer:
- SZ 1.740.3203.51
- Uitvoering
- recht
- Product omschrijving
- Kabelwartels toepasbaar in omgevingen waar strengere eisen worden gesteld aan reinigbaarheid, voorzien van EHEDG certificaat
- Materiaal
- Roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L)
- Kleur
- Overige
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 66
- IP 68 (10 bar)
- IP 69K
- Spoed schroefdraad
- 1,5 mm
- Sleutelwijdte
- 36 mm
- Voor explosieveilige zone gas
- Geen
- Buigradius (max.)
- Nee
- Explosiegeteste uitvoering
- Nee
- Vlakkabelkoppeling
- Nee
- Halogeenvrij
- Ja
- Glasvezel versterkt
- Nee
- Meervoudig dichtingsinzetstuk
- Nee
- Slagvast
- Ja
- Met contramoer
- Nee
- Deelbare koppeling/wartel
- Nee
- Afmetingen
- Schroefdraadlengte: 8 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -40 °C...120 °C
- Schroefdraadlengte
- 8 mm
- Leveringseenheid
- 5 st.
- Douanetariefnummer
- 85389099
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Product omschrijving
-
Kabelwartel HSK-INOX-HD-Pro M32x1.5, voor kabel 18-21 mm, RVS, Hygienic Design uitvoering