HSK VariaPro Rail

Artikelnummer: SZ 1.750.4000.51

Artikelnummer:
SZ 1.750.4000.51
Materiaal
messing vernikkeld
Kleur
vernikkeld (mat)
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 68 (10 bar)
Sleutelwijdte
46 mm
Voor explosieveilige zone stof
Geen
Voor explosieveilige zone gas
Geen
Afdichting
Dichtring
Afmetingen
Schroefdraad: M40 x 1,5
Schroefdraadlengte: 8 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
-40 °C...100 °C
Schroefdraadlengte
8 mm
Leveringseenheid
1 st.
Douanetariefnummer
85389099

Snel en eenvoudig de juiste wartel kiezen

Voor elke toepassing de juiste wartel: het enorme productassortiment van HUMMEL AG biedt hiervoor de beste voorwaarden. Vindt met een paar muisklikken de gewenste wartel.

White paper HUMMEL kabelwartels

Een kast kan niet zonder invoer. Maar welke wartel kiest u? In onze white paper leest u hier alles over.